搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 12

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
不推荐新设计 推荐品
计划停产品
已经停产品
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1000 〜 最大:220000

※指定范围

点击:12

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:240 〜 最大:3300

点击:12

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0312 〜 最大:3.48

点击:12

Close

自振频率 (SRF)

最小:2 〜 最大:100

点击:12

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.8 〜 最大:2.8

※指定范围

点击:12

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH43PH*26
12件中 的第112
比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
可下载1000以下的CSV搜索数据

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

选择 状态

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品。
关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
不推荐新设计 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
新产品 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推奨 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






LQH43PH100M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
10µH ±20% 1170mA(Ambient temp.85℃) 620mA(Ambient temp.105℃) 1050mA 0.1764Ω 20MHz LQH43PH_26






LQH43PH101M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
100µH ±20% 320mA(Ambient temp.85℃) 180mA(Ambient temp.105℃) 320mA 1.8456Ω 4MHz LQH43PH_26






LQH43PH151M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
150µH ±20% 260mA(Ambient temp.85℃) 140mA(Ambient temp.105℃) 280mA 2.8344Ω 3MHz LQH43PH_26






LQH43PH1R0N26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1.0µH ±30% 3300mA(Ambient temp.85℃) 1410mA(Ambient temp.105℃) 3400mA 0.0312Ω 100MHz LQH43PH_26






LQH43PH220M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
22µH ±20% 780mA(Ambient temp.85℃) 400mA(Ambient temp.105℃) 700mA 0.3924Ω 15MHz LQH43PH_26






LQH43PH221M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
220µH ±20% 240mA(Ambient temp.85℃) 130mA(Ambient temp.105℃) 220mA 3.48Ω 2MHz LQH43PH_26






LQH43PH2R2M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
2.2µH ±20% 2500mA(Ambient temp.85℃) 1120mA(Ambient temp.105℃) 2300mA 0.0504Ω 45MHz LQH43PH_26






LQH43PH3R3M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
3.3µH ±20% 2100mA(Ambient temp.85℃) 1000mA(Ambient temp.105℃) 1800mA 0.0624Ω 40MHz LQH43PH_26






LQH43PH470M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
47µH ±20% 520mA(Ambient temp.85℃) 280mA(Ambient temp.105℃) 470mA 0.8616Ω 8MHz LQH43PH_26






LQH43PH4R7M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
4.7µH ±20% 1600mA(Ambient temp.85℃) 780mA(Ambient temp.105℃) 1400mA 0.09Ω 35MHz LQH43PH_26






LQH43PH6R8M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
6.8µH ±20% 1400mA(Ambient temp.85℃) 760mA(Ambient temp.105℃) 1200mA 0.1176Ω 30MHz LQH43PH_26






LQH43PH8R2M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
8.2µH ±20% 1300mA(Ambient temp.85℃) 670mA(Ambient temp.105℃) 1100mA 0.1536Ω 25MHz LQH43PH_26
 载入中...
UP