搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 6

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
不推荐新设计 推荐品
计划停产品
已经停产品
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:60 〜 最大:510

※指定范围

点击:6

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:200 〜 最大:620

点击:6

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.18 〜 最大:1.31

点击:6

Close

自振频率 (SRF)

最小:700 〜 最大:3000

点击:6

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代码 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.55 〜 最大:0.55

※指定范围

点击:6

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQW04CA????00
6件中 的第16
比较(最多5个型号) 选择中的型号(0)
可下载1000以下的CSV搜索数据

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

选择 状态

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品。
关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
不推荐新设计 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
新产品 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推奨 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
产品特点 数据表 型号
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代码
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





LQW04CA60NK00# 0.85
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
60nH ±10% 620mA 0.18Ω 3000MHz LQW04CA_00





LQW04CA90NK00# 0.85
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
90nH ±10% 520mA 0.24Ω 2500MHz LQW04CA_00





LQW04CAR12K00# 0.85
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
120nH ±10% 510mA 0.28Ω 2100MHz LQW04CA_00





LQW04CAR29K00# 0.85
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
290nH ±10% 270mA 0.94Ω 1400MHz LQW04CA_00





LQW04CAR45K00# 0.85
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
450nH ±10% 200mA 1.23Ω 850MHz LQW04CA_00





LQW04CAR51K00# 0.85
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
510nH ±10% 200mA 1.31Ω 700MHz LQW04CA_00
 载入中...
UP